Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
THC-01A-OD
Référence pièce
|
---|
THC-01A-OD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | JAN Code | Trusco Code | Features | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | 12 | 6 jours | 170 | 112 | 80 | 0.9 | 131 | 83 | 76 | 4989999231991 | 440-8039 | Lightweight and easy to carry. It can be used in various scenes as a multipurpose tote box with all surfaces solid seamed. | 112 | 1 pc. |
Loading...
Color | Autre | Product Type | Conteneur de type boîte | Material (Main Body) | Polypropylène (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Detailed colors | OD | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Conteneur type THC (Olive Drab, type A), le numéro d'article est le suivant: THC-01A-OD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THC-01A-OD.
Configurer
Propriétés de base
Type
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
THC-07A-OD |
THC-35A-OD |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | JAN Code | Trusco Code | Features | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.86 € | 6 | 6 jours | 354 | 242 | 120 | 7.2 | 299 | 196 | 114 | 4989999232868 | 440-8098 | Stackable when lid is closed or removed. Lightweight and easy to carry. Pass-through box with full-flat surface. Can be used for many purposes in any applications. | 510 | - | ||
35.64 € | 4 | 6 jours | 508 | 352 | 260 | 35.4 | 442 | 298 | 255 | 4989999232936 | 440-8161 | Stackable when lid is closed or removed. Lightweight and easy to carry. Pass-through box with full-flat surface. Can be used for many purposes in any applications. | 1390 | - |