Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8-5646-01
Product Type | Bâche ignifugée | Width×Length(m) | 0.92X0.92 | Color | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Type pliable | Manufacturer Product Name | Heat-resistant sheet Y-1 | Manufacturer Model Number | Y-1 |
Material | Pyromex® | Features | Instantaneous heat resistant temperature is 1,300°C or more, and with a minimum oxygen index of 55-62, it has excellent incombustibility. Even it is brought directly into contact with flame, it only becomes red hot, and does not lead to fusion or adhesion. | Heat Resistant Temperature | 250°C or less |
Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Heat-resistant sheet 0.92 x 0.92 m – 1.92 x 1.92 m, le numéro d'article est le suivant: 8-5646-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8-5646-01.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles