Glass Cloth Adhesive Tape 540S

Glass Cloth Adhesive Tape 540S
Electrical insulation tape with excellent flexibility, heat resistance, insulation properties and strength.
[Features]
· Tape made of heat-resistant silicone adhesive on a glass cloth base.
· Flexible, with excellent heat resistance, insulation and strength, making it ideal for heat-resistant insulation for various adherends.
· UL standard certified product.
· UL510FR (flame retardant), UL temperature rating 200°C (file No. E56086).
[Applications]
· Where heat is applied, edges, electrical insulating of parts, protection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6-6924-01

Référence pièce
6-6924-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité de contenu

30.52 €

5 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Width(mm) 10
Length(m) 30 Thickness(mm) 0.18 Adhérence 8.58(875)N(gf)/25mm
Résistance à la traction 612.9(62.5)N(kgf)/25mm Nom de produit du fabricant Glass Cloth Adhesive Tape 540S Numéro de modèle du fabricant 540S
Matériau de base Glass Cloth Matériau de l'agent adhésif Silicone Étirement(%) 5
Tension de rupture(kV) 3.0 Température de résistance à la chaleur(°C) 180 Résistance à la traction 612.9(62.5)N(kgf)/25mm 
Quantité de contenu 1 Roll

Assistance technique