Glass Cloth Adhesive Tape 188UL

Glass Cloth Adhesive Tape 188UL
An adhesive tape with excellent strength, adhesive ability and insulation properties.
[Features]
· Tape for electrical insulation with H type heat resistance.
· Features excellent heat resistance, mechanical strength and flame retardant properties (UL standard).
[Applications]
· For external wrapping and insulating layers on heat resistant transformers.
· For bundling and wrapping coils.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1-1578-01

Référence pièce
1-1578-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité de contenu

66.87 €

5 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Width(mm) 19
Length(m) 33 Thickness(mm) 0.18 Nom de produit du fabricant Adhesive Tape 188UL 1933
Numéro de modèle du fabricant No.188UL Caractéristiques Excellent physical strength, electrical insulation and heat insulation. It has thermosetting properties and features improved solvent resistance and wax resistance by through heat treatment. Matériau de base Glass Cloth
Matériau de l'agent adhésif Silicone Étirement(%) 5 Notes de bas de page Price per 1 roll.
Ignifuge Suitable for UL510FR E34833 Température de résistance à la chaleur(°C) 180 Tension de résistance 3.5KV
Adhérence 6.7N/19mm  Quantité de contenu 1 Roll

Assistance technique