ruban adhésif conducteur en feuille d'aluminium 791

ruban adhésif conducteur en feuille d'aluminium 791

Double-sided electrical/electronic-use tape made from a special conductive adhesive applied to aluminum foil.
[Features]
· Simply pasting it to a surface provides high electrical conductivity in both the vertical direction (thickness) and the surface direction.
· Also provides thermal conductivity. Made with flexible aluminum foil.
· Highly effective for fixing neutralization brushes used to remove static electricity.
· Used in OA equipment, etc.
[Applications]
· Pasting various electrically conductive materials and electromagnetic shields.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6-6928-01

Référence pièce
6-6928-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité de contenu

42.25 €

1 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Width(mm) 10
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.14 Nom de produit du fabricant Electro-Conductive Aluminum Foil Double-Sided Tape 791
Numéro de modèle du fabricant 791 Matériau de base Aluminum Foil Matériau de l'agent adhésif Acrylic Conductive
Application For pasting various electrically conductive materials of electromagnetic shields. Résistivité électrique(Ω/cm2) 0.5 Quantité de contenu 1 Roll

Assistance technique