Masking Tape for Plating

Masking Tape for Plating
  • Remise sur volume
Complete sealing with silicone-based adhesive. Suitable for gold plating, brazing, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2-2277-11
2-2277-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thickness
(mm)
Nom de produit du fabricant Numéro de modèle du fabricant Code JAN Adhérence Quantité de contenu

17.91 €

1 Disponible 6 jours 0.061Masking Tape for Plating PES-01PES-014562108500760700(gf/in)1 Roll

22.66 €

3 Disponible 6 jours 0.084Masking Tape for Plating PES-02PES-024562108500777800(gf/in)1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Vert Width(mm) 12.7
Length(m) 66 Tension de résistance(V) 4000 Caractéristiques Complete sealing with silicon-based adhesive. Suitable for gold plating or brazing.
Matériau de base Polyester Matériau de l'agent adhésif Silicone Étirement(%) 75
Température de résistance à la chaleur(°C) 140(3h) Résistance d'isolation(mΩ) 1.0X10^13 Résistance à la traction 5kgf/cm
Quantité de contenu 1 Roll

Assistance technique