Alumina Tape

Alumina Tape
Heat insulation tape made out of long alumina fibers.
[Features]
· Made out of long fibers so powder dust isn't generated when used.
· Has high alumina content for excellent heat resistance.
[Applications]
· In the form of a tape, so it can be wrapped around various objects, such as piping, wiring, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-2770-01
1-2770-02
1-2770-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Nom de produit du fabricant Numéro de modèle du fabricant Quantité de contenu

278.59 €

1 6 jours 250.32Alumina Tape AT-25SAT-25S1 Roll

611.67 €

1 17 jours 251.3Alumina Tape AT-25DAT-25D1 Roll

427.42 €

1 6 jours 500.32Alumina Tape AT-50SAT-50S1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Length(m) 10
Caractéristiques Features outstanding heat resistance, and maintains a high level of strength and flexibility even after heating. Also features outstanding workability, corrosion resistance, electrical insulation, elasticity, and low moisture absorption. Matériau Alumina oxide Température maximale de fonctionnement(°C) 1200
Composition chimique Al2O3(70%)/SiO2(30%) Densité(g/cm3) 2.9 Modules élastiques de traction(kgf/mm2) 17000
Résistance à la traction 200kgf/mm2 Quantité de contenu 1 Roll

Assistance technique