Référence fabricant: 1-2604-02
Marque: AS ONE
Prix: 96.61 €
Délai de livraison: 6 jours
Quantité de contenu: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1-2604-02
Product Type | Ruban adhésif | Color | Jaunes | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.16 | Nom de produit du fabricant | Durable line tape yellow |
Caractéristiques | Features outstanding heat resistance, chemical resistance, durability, and ultraviolet resistance. Maintains its luster for a long time, resisting discoloration and distortion. Even tough stains such as those from oil-based magic markers can be easily removed by simply wiping them off. Environmentally friendly: can be incinerated after removal. | Spécifications | Incombustible and already processed to be antimicrobial and mold-resistant | Matériau du corps de meuble | PET (Polyethylene Terephthalate) Film + Special Coating |
Âme | Plastic | Quantité de contenu | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Durable Line Tape, le numéro d'article est le suivant: 1-2604-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-2604-02.
Configurer
Propriétés de base
Quantité de contenu
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles