Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1-9507-01 |
1-9507-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width×Zipper length (mm) | Base Width (mm) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.54 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120X100 | 35 | Lamizip Clear (Long Type) FW-12 | FW-12 | 4909767432511 | 1 Pack (50 pcs) | ||
71.72 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 240X160 | 64 | Lamizip Clear (Long Type) FW-24 | FW-24 | 4909767432542 | 1 Pack (50 pcs) |
Loading...
Product Type | Sac en polyéthylène avec fermeture à glissière | Thickness (mm) | 0.115 | Material | Bilayer Film of Nylon/PE (Polyethylene) |
---|---|---|---|---|---|
Features | It has excellent impact strength and resistance to low temperatures, so it's suitable for freezing and refrigeration applications. A zipper bag that is wide and free-standing. | Operating Temperature Range(°C) | -40~+90℃ | Moisture permeability | 11.0-13.0 g/day |
Oxygen permeability(cm3/m2(24h atm)) | 59.0~65.0 | Amount Of Content | 1 Pack (50 pcs) |
Configurer
Propriétés de base
Width×Zipper length(mm)
Base Width(mm)
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
JAN Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles