Fluorine Resin Cable Tie【100 pièces par conditionnement】

Fluorine Resin Cable Tie
Features outstanding chemical resistance and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-9330-01
1-9330-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length x Width: Maximum band diameter
(mm)
Manufacturer Product Name Model number JAN Code Amount Of Content

79.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102X2.5/φ22Fluorine Resin Cable Tie PLT1M-C76PLT1M-C7600749835414231 Pack (100 pcs)

244.24 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 203X3.4/φ51Fluorine Resin Cable Tie PLT2I-C76PLT2I-C7600749835481561 Pack (100 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Collier de serrage Features Features outstanding chemical resistance and heat resistance. Material ETFE (Fluororesin)
Heat Resistant Temperature(°C) 170 Amount Of Content 1 Pack (100 pcs)

Assistance technique