SK Binder【100 pièces par conditionnement】

SK Binder
100 mm cable tie.
[Features]
· Slit mechanism makes for easy workability and strong binding.
[Applications]
· Useful for bundling electrical wires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8-046-01

Référence pièce
8-046-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

12.31 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1 Pack (100 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Collier de serrage Length X Width: Band diameter(mm) 100X2.5/φ1~21 Manufacturer Product Name SK Binder (standard type) SKB-1M
Model number SKB-1M Material PA (Nylon 66) (UL File No. E72417) Operating Temperature Range(°C) -20~+95
Amount Of Content 1 Pack (100 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de SK Binder, le numéro d'article est le suivant: 8-046-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8-046-01.

Assistance technique