Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1-1538-03
External Shape Width(mm) | 361 | External Shape Depth(mm) | 272 | External Height(mm) | 126 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity(L) | 9 | Color | Rouge | Product Type | Conteneur de type boîte |
Material (Main Body) | Polypropylène (PP) | Effective inside dimensions(mm) | 308×233×115 | Color Details | Red |
Manufacturer Product Name | Clear Color Container TSK-910R | Manufacturer Model Number | TSK-910 | JAN Code | 4989999017076 |
Features | This product is translucent for easy content confirmation. Color separation can be employed in line with application. Items may be stacked. | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de See-Through Color Container, le numéro d'article est le suivant: 1-1538-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-1538-03.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles