Container Carrier 240 Type / 360 Type / 540 Type / 750 Type

Container Carrier 240 Type / 360 Type / 540 Type / 750 Type
Dolly cart for container transport.
[Features]
· Uses steel pipe coated with AAS resin having excellent weather resistance.
[Applications]
· Optimal for factories, workshops, warehouses, etc., as it can be used when transporting containers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6-6691-02

Référence pièce
6-6691-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

126.11 €

1 6 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Jaune Product Type Autre Material (Main Body) Autre
Size(mm) 535×380×60 Specifications Container Carrier Manufacturer Product Name Container Carrier 360 Type
Manufacturer Model Number 360 Type JAN Code 4560111776998 Features Container trolley with AAS resin-coated steel pipe.
Specification details Caster: Φ65 mm (With Diagonal Stopper x 2) Material AAS Resin Coat SPCC (Steel Pipe) Thickness Approx. 1 mm Material/joint Reinforced ABS Resin
Load Resistance(kg) Approximately 100 Amount Of Content 1 unit

Assistance technique