Waste Liquid Collection Tray Wagon (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1-6083-03

Référence pièce
1-6083-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

253.00 €

1 Disponible 6 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot de transport Main Body Material Plastique Main body: option Corps principal
Size(mm) 320×485×780 Manufacturer Product Name Waste Liquid Return Tray Wagon 18-Liter Drum, for 1 Part Number For One 18 L Metal Can
Features A wagon which can smoothly transport poly tanks/18 L drums/pails which collect lab waste water, and features a tight turning radius. Features acid resistant properties. Pipe Material PVC (Polyvinyl Chloride Resin) Coating Pedestal Material PVC (Polyvinyl Chloride Resin)
Caster(mm) ø50 Nylon Type (with Rear Stoppers x 2) Footnotes Not applicable to collection of organic solvent. Polyethylene container, 18-liter drum, and pail are not included. Compatible Tank Capacity(l) 18 L Metal Can: 18 (238 x 238 x 349 mm or Equivalent)
Amount Of Content 1 unit

Assistance technique