Transport Storage Case for Precision Goods 55X55X10 – 85X85X12

Transport Storage Case for Precision Goods 55X55X10 – 85X85X12
  • Remise sur volume
Convenient for storage/transport because devices, etc. can be pasted and fixed in place. It is possible to fix/remove devices using tweezers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2-3303-01
2-3303-02
2-3303-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
External Dimensions
(mm)
Internal dimensions
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Grid
(mm)
Amount Of Content

14.27 €

5 Disponible 6 jours 55X55X1051X51X7Transport Storage Case for Precision Goods CPKS5510CPK-S-55103X31 pc.

18.30 €

1 6 jours 75X55X1572X51X12Transport Storage Case for Precision Goods CPKS7515CPK-S-75154X2.51 pc.

23.20 €

1 6 jours 85X85X1281X81X8.5Transport Storage Case for Precision Goods CPKS8512CPK-S-85126X61 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features Firmly attaches to the device and is convenient for storage and traveling. Can be attached and detached using tweezers. Material Main Body / ABS Resin, Lid/PC (Polycarbonate) Heat Resistant Temperature(°C) -60 - +200 (gel portion)
Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique