Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2-8028-01 |
2-8028-02 |
2-8028-03 |
2-8028-04 |
2-8028-05 |
2-8028-06 |
2-8028-07 |
2-8028-08 |
2-8028-09 |
2-8028-10 |
2-8028-11 |
2-8028-12 |
2-8028-13 |
2-8028-14 |
2-8028-15 |
2-8028-16 |
2-8028-17 |
2-8028-18 |
2-8028-20 |
2-8028-21 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Specifications | Manufacturer Product Name | JAN Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.75 € | 1 | 6 jours | 120 | No.0 | MEISTER Tweezers No.0-SA | 7612947010696 | 1 pc. | ||
64.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 115 | No.00 | MEISTER Tweezers 00-SA | 7612947010689 | 1 pc. | |
89.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 110 | No.00C | MEISTER Tweezers 00C-SA | 7612947010658 | 1 pc. | |
115.20 € | 1 | 6 jours | 115 | No.00B | MEISTER Tweezers 00B-SA | 7612947010672 | 1 pc. | ||
87.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | No.0C9 | MEISTER Tweezers 0C9-SA | 7612947010566 | 1 pc. | |
90.52 € | 1 | 6 jours | 110 | No.0C11 | MEISTER Tweezers 0C11-SA | 7612947010597 | 1 pc. | ||
81.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | No.1 | MEISTER Tweezers 1-SA | 7612947010528 | 1 pc. | |
90.52 € | 1 | 6 jours | 115 | No.2 | MEISTER Tweezers 2-SA | 7612947010351 | 1 pc. | ||
65.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | No.2A | MEISTER Tweezers 2AーSA | 7612947010313 | 1 pc. | |
90.52 € | 1 | 6 jours | 120 | No.3 | MEISTER Tweezers 3-SA | 7612947010221 | 1 pc. | ||
90.52 € | 1 | 6 jours | 110 | No.3C | MEISTER Tweezers 3C-SA | 7612947010153 | 1 pc. | ||
89.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 110 | No.4 | MEISTER Tweezers 4-SA | 7612947010085 | 1 pc. | |
84.36 € | 1 | 6 jours | 110 | No.5 | MEISTER Tweezers 5-SA | 7612947009942 | 1 pc. | ||
93.06 € | 1 | 6 jours | 115 | No.5A | MEISTER Tweezers 5AーSA | 7612947009874 | 1 pc. | ||
113.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 112 | No.AR | MEISTER Tweezers 5AR-SA | 7612947009843 | 1 pc. | |
87.25 € | 1 | 6 jours | 110 | No.6 | MEISTER Tweezers 6-SA | 7612947009782 | 1 pc. | ||
94.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 115 | No.7 | MEISTER Tweezers 7-SA | 7612947009768 | 1 pc. | |
112.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 115 | No.7B | MEISTER Tweezers 7BーSA | 7612947009744、 | 1 pc. | |
88.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | No.F | MEISTER Tweezers FーSA | 7612947009669 | 1 pc. | |
70.11 € | 1 | 6 jours | 135 | No.SS | MEISTER Tweezers SSーSA | 7612947010702 | 1 pc. |
Loading...
Material | Acier inoxydable | Product Type | Brucelles | Properties | Type non magnétique |
---|---|---|---|---|---|
Material Details | SA (Acid Resistant Steel) | Features | Uses acid-resisting stainless steel. Will not become 100% magnetized. Exhibits resistance to acids such as hydrogen fluoride and nitric acid. | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Specifications
Manufacturer Product Name
JAN Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles