Tweezers Made from PTFE Total Length (mm) 100–200

Tweezers Made from PTFE Total Length (mm) 100–200
  • Remise sur volume
Features outstanding heat resistance and chemical resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-3250-01
1-3250-02
1-3250-03
1-3251-01
1-3251-02
1-3251-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Tip
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Amount Of Content

75.74 €

1 Disponible 6 jours 100Thickness: 5Tweezers 027.100 Flat Tip027.100 (Flat Tip)1 pc.

105.24 €

1 Disponible 6 jours 150Thickness: 5Tweezers 027.150 Flat Tip027.150 (Flat Tip)1 pc.

134.33 €

1 Disponible 6 jours 200Thickness: 5Tweezers 027.200 Flat Tip027.200 (Flat Tip)1 pc.

88.72 €

1 Disponible 6 jours 100Thickness: 2Tweezers 027.101 Fine Tip027.101 (Thin Tip)1 pc.

110.75 €

1 Disponible 6 jours 150Thickness: 2Tweezers 027.151 Fine Tip027.151 (Thin Tip)1 pc.

134.33 €

1 Disponible 6 jours 200Thickness: 2.5Tweezers 027.201 Fine Tip027.201 (Thin Tip)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Plastique Product Type Brucelles Properties Type standard
Number Contained In Packet 1 Bag (1 pc) Material Details PTFE (Tetrafluoroethylene) Features Features outstanding heat resistance and chemical resistance.
Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique