Tweezers Case with Lid Supported Tweezer Length (mm) 110–190

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5-1105-01

Référence pièce
5-1105-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

189.72 €

1 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Autres propriétés Product Type Élément associé Applicable Tweezer Length(mm) 110~190
External Dimensions(mm) 275×206×40 Manufacturer Product Name Tweezer Case (with Lid) PC-1 Manufacturer Model Number PC-1
JAN Code 4562108508995 Storable quantity 10 pcs (for up to 130 mm, 4 pcs) Material Details PMMA (Acrylic)
Features Suitable for storage of tweezers with a length of 150 mm or 180 mm. Up to 4 pairs of short tweezers with a length up to 130 mm can be stored as well. Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Tweezers Case with Lid Supported Tweezer Length (mm) 110–190, le numéro d'article est le suivant: 5-1105-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5-1105-01.

Assistance technique