Pick Up Magnet Antenna Type

Pick Up Magnet Antenna Type
  • Remise sur volume
A magnet which can pick up screws, etc. that are out of reach.
[Features]
· Adsorption is possible even in places not reachable by hand.
· Uses a powerful anisotropic magnet.
· The orientation of the magnet can be freely distorted (H-3).
[Applications]
· Useful for picking up screws from places which cannot be reached by hand, sorting iron/nonferrous metals, or removing iron powder from drill taps.
· Antenna is freely extendable and comes with a clip, making it convenient for carrying, storage, and use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

72291

Référence pièce
72291
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.95 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Magnet Attraction Force(N) 15 Magnet Diameter(mm) 13 Overall Length(mm) 134 - 540 (variable)
Product Type Aimant à main Material Main Body: Brass Features The orientation of the magnet can be changed as desired.

Vous vous trouvez sur la page de Pick Up Magnet Antenna Type, le numéro d'article est le suivant: 72291.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 72291.

Assistance technique