Référence fabricant: 0205-225
Marque: KNIPEX
Prix: 61.47 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0205-225
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 225 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 14 | Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.5 |
Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 400 | Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) | 3 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773010005 | Specifications | Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Comfort |
Features | The side cutter can cut soft wire, hard wire, and piano wire. The side cutter is long so that it can also cut thicker wire. Hardness of cutter part which was quenched completely is approx. HRC64. The material is high-grade special tool steel quenched and tempered in oil. | Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à usage intensif 0205, le numéro d'article est le suivant: 0205-225.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0205-225.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles