Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1000-30 |
1000-38 |
1000-42 |
1000-46 |
850-10 |
880-18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Details Type | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.28 € | 1 | 6 jours | 19 | 30 | 55 | Insertion Angle 19.0 mm | 4000896000692 | 439-2175 | 269 | ||
69.70 € | 1 | 9 jours | 19 | 38 | 65 | Insertion Angle 19.0 mm | 4000896000760 | 439-2221 | 455 | ||
78.94 € | 1 | 6 jours | 19 | 42 | 70 | Insertion Angle 19.0 mm | 4000896000791 | 439-2248 | 553 | ||
86.26 € | 1 | 8 jours | 19 | 46 | 73 | Insertion Angle 19.0 mm | 4000896000807 | 439-2256 | 684 | ||
17.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6.35 | 10 | 25 | Insertion Angle 6.35 mm | 4000896036202 | 439-4445 | 16 | |
22.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 9.5 | 18 | 31.5 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896038992 | 439-4950 | 45 |
Loading...
Set Product | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Features | Standard 6-angle (6 point) socket. Acts precisely on the bolt nut due to the traction profile (mechanism where the torque acts directly on the inner surface of the hexagon). Knurling around the socket reduces slippage due to oil, etc. when rotating by hand. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Insertion Angle (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Details Type
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles