Douille (12 pans)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

880Z-9

Référence pièce
880Z-9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.95 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Set Product Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 9 Overall length (L dimension)(mm) 24
Details Type Insertion Angle 9.5 mm JAN Code 4000896041985 Trusco Code 439-5484
Mass(g) 19 Features Standard 12-angle (12 point) socket. Acts precisely on the bolt nut due to the traction profile (mechanism where the torque acts directly on the inner surface of the hexagon). Knurling around the socket reduces slippage due to oil, etc. when rotating by hand.

Vous vous trouvez sur la page de Douille (12 pans), le numéro d'article est le suivant: 880Z-9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 880Z-9.

Assistance technique