Douille profonde (hexagonale)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
850LG-5.5
880LG-13
880LG-20
900LG-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Details Type JAN Code Trusco Code Mass
(g)

53.89 €

1 9 jours 6.355.550Insertion Angle 6.35 mm4000896037667439-464016

49.52 €

1 9 jours 9.51354Insertion Angle 9.5 mm4000896040728439-507761

52.19 €

1 9 jours 9.52070Insertion Angle 9.5 mm4000896040810439-5140135

55.57 €

1 6 jours 12.73285Insertion Angle 12.7 mm4000896049660439-6138368

Loading...

  1. 1

Informations de base

Set Product Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Socket shape 6 Sq.
Features Deep hexagon (6 point) socket, ideal for bolts and nuts located in narrow spaces. Because of the traction profile, (structure that receives torque within the hex surface) the bolts and nuts can be worked on with precision. Knurling around the socket reduces slippage caused by the grease while handling.

Assistance technique