Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Set Product | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Overall length (L dimension)(mm) | 85 | Details Type | Insertion Angle 12.7 mm |
Features | Deep double hex (12 point) socket, ideal for bolts and nuts located in narrow spaces. Because of the traction profile, (structure that receives torque within the hex surface) the bolts and nuts can be worked on with precision. Knurling around the socket reduces slippage caused by the grease while handling. |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles