Poignée à cliquet (angle d'insertion 6,35 mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

863P

Référence pièce
863P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

128.57 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Set Product Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (mm) 6.35
Overall length (L dimension)(mm) 115 The Number of Teeth(sheet) 20 JAN Code 4000896038558
Trusco Code 439-4747 Mass(g) 75 Features This is a standard type ratchet. The resin grip keeps the hand from slipping and makes it easy to apply gentle force. The gears still feel light even though they are structured to prioritize load bearing strength.

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à cliquet (angle d'insertion 6,35 mm), le numéro d'article est le suivant: 863P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 863P.

Assistance technique