Poignée à cliquet (angle d'insertion 6,35 mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

863Q

Référence pièce
863Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

133.86 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Set Product Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (mm) 6.35
Overall length (L dimension)(mm) 100 The Number of Teeth(sheet) 20 JAN Code 4000896063482
Trusco Code 439-4763 Mass(g) 70 Features Ratchet handle in T shape. Attach the extension and use as a T handle tool. Or attach the tap holder and use as a tap holder with ratchet feature.

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à cliquet (angle d'insertion 6,35 mm), le numéro d'article est le suivant: 863Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 863Q.

Assistance technique