Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
916GK
Set Product | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 270 | The Number of Teeth(sheet) | 32 | JAN Code | 4000896046201 |
Trusco Code | 439-6596 | Mass(g) | 703 | Features | This is a ratchet with swing mechanism (hinge joint). The resin grip keeps the hand from slipping and makes it easy to apply gentle force. The gears still feel light even though they are structured to prioritize load bearing strength. |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée à cliquet articulée Z-EAL (fiche carrée 12,7 mm), le numéro d'article est le suivant: 916GK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 916GK.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles