Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
915
Set Product | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 298 | JAN Code | 4000896046072 | Trusco Code | 439-6588 |
Mass(g) | 382 | Features | Handle bar with sliding insertion head. Can be used as a T type or L type handle depending on positioning. Satin finished to prevent slippage in the hand due to oil. |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée coulissante type T, le numéro d'article est le suivant: 915.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 915.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles