Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
190L-2
Référence pièce |
---|
190L-2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Features | Specifications | Cylinder Lock (sold separately) |
---|---|---|---|---|---|---|
121.85 € | 5 jours | Upgraded design of the metal storage box features an eye-catching HAZET blue. The aluminum handle and buckle are light-weight but won't buckle when supporting heavy loads. Multiple boxes can be securely stacked on top of each other using the positioning holes for storing or loading in a vehicle. Opening the outer lid reveals a 2-level tray. Comes with 2 detachable parts cases. | With Hole for Locking | Mountable |
Loading...
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Boîte à outils en résine | External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) | 470X250X215 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Bleu | Mass(g) | 2412 | Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) | 428 |
Effective inside depth dimension(mm) | 190 | Effective inside height dimension(mm) | 95 | JAN Code | 4000896133901 |
Order Code | 439-2736 |
Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils avec casier de rangement de pièces, le numéro d'article est le suivant: 190L-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 190L-2.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.