Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
190L-3
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Boîte à outils en résine | External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) | 550X250X270 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Bleu | Mass(g) | 3374 | Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) | 505 |
Effective inside depth dimension(mm) | 225 | Effective inside height dimension(mm) | 40 | JAN Code | 4000896150533 |
Order Code | 439-2744 | Features | Upgraded design of the metal storage box features an eye-catching HAZET blue. The aluminum handle and buckle are light-weight but won't buckle when supporting heavy loads. Multiple can be securely stacked on top of each other using the positioning holes for storing or loading in a vehicle. Opening the outer lid reveals a 2-level tray. Comes with 3 detachable parts cases. | Specifications | With Hole for Locking |
Cylinder Lock (sold separately) | Mountable |
Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils avec casier de rangement de pièces, le numéro d'article est le suivant: 190L-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 190L-3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles