Bac à outils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

190L-1

Référence pièce
190L-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

82.07 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Tray External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 396X294X215
Case color Bleu Mass(g) 710 JAN Code 4000896133987
Order Code 439-2728 Features Lightweight, large capacity carrying tray. Aluminum is used in the handle, which makes the handle light but also gives it excellent load carrying capacity. Possible to store stacked when empty. A scale (millimeters and inches) for easy dimension measurement is provided in an opening.

Vous vous trouvez sur la page de Bac à outils, le numéro d'article est le suivant: 190L-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 190L-1.

Assistance technique