Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B5
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Boîte à outils en résine | External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) | 287X221X78 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Transparent | Mass(g) | 378 | Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) | 278 |
Effective inside depth dimension(mm) | 204 | Effective inside height dimension(mm) | 55 | JAN Code | 4963189302456 |
Order Code | 402-8694 | Features | Clear type that allows contents to be seen easily. B5 size papers can be stored. No dividers (free type). | Main Body Material | Polypropylene (PP) |
Lid material | Polypropylene (PP) | Material of Handle | Polypropylene (PP) | Stopper material | Shock-resistant copolymer (PP) |
Vous vous trouvez sur la page de Attaché-case B5, le numéro d'article est le suivant: B5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles