Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-4
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Boîte à outils en résine | External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) | 330X260X85 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Transparent | Mass(g) | 530 | Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) | 320 |
Effective inside depth dimension(mm) | 234 | Effective inside height dimension(mm) | 60 | JAN Code | 4963189302463 |
Order Code | 402-8686 | Features | No partition plate (free type). Clear type for easy view of contents. Attache case that fits A4 size paper perfectly. | Main Body Material | Polypropylene (PP) |
Lid material | Polypropylene (PP) | Material of Handle | Polypropylene (PP) | Stopper material | Shock-resistant copolymer (PP) |
Vous vous trouvez sur la page de Attaché-case A4, le numéro d'article est le suivant: A-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles