Attaché-case DX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DX

Référence pièce
DX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.20 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte à outils en résine External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 366X270X78
Color Noir Mass(g) 635 Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) 354
Effective inside depth dimension(mm) 242 Effective inside height dimension(mm) 50 JAN Code 4963189202510
Order Code 402-8724 Features No partition plate (free type). Deluxe type attached case that fits A4 size paper perfectly. Main Body Material Shock-resistant copolymer (PP)
Lid material Shock-resistant copolymer (PP) Material of Handle Shock-resistant copolymer (PP) Stopper material Shock-resistant copolymer (PP)

Vous vous trouvez sur la page de Attaché-case DX, le numéro d'article est le suivant: DX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DX.

Assistance technique