Attaché-case A3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-3

Référence pièce
A-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.64 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte à outils en résine External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 468X344X105
Color Noir Mass(g) 1138 Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) 450
Effective inside depth dimension(mm) 320 Effective inside height dimension(mm) 75 JAN Code 4963189302470
Order Code 402-8678 Features No partition plate (free type). Attached case that fits A3 size paper perfectly. Main Body Material Shock-resistant copolymer (PP)
Lid material Shock-resistant copolymer (PP) Material of Handle Shock-resistant copolymer (PP) Stopper material Shock-resistant copolymer (PP)

Vous vous trouvez sur la page de Attaché-case A3, le numéro d'article est le suivant: A-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-3.

Assistance technique