Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BM-9000
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Boîte à outils en résine | External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) | 540X340X350 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Noir / blanc cassé | Mass(g) | 3650 | Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) | 440 |
Effective inside depth dimension(mm) | 277 | Effective inside height dimension(mm) | 206 | JAN Code | 4963189411196 |
Order Code | 439-9391 | Features | Sturdy construction for sitting or for use as a stepping stool. This product opens on both sides for easy insertion and removal. | Specifications | Inner tray included |
Main Body Material | Shock-resistant copolymer |
Vous vous trouvez sur la page de Bucket Mouth - Casier de rangement, le numéro d'article est le suivant: BM-9000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BM-9000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles