Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BM-100
Référence pièce |
---|
BM-100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Features | Main Body Material |
---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 5 jours | It can be installed in a Pocket Mouse. It can be mounted on a belt. Because of the outside opening, it can be used with the lid open. A special polymer blend is used for excellent shock-resistance. It can be installed in the Hard Master, Double Locker, and Super Hard Box. | Special Blended Polymer (Polypropylene) |
Loading...
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Mallette de pièces | External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) | 100X93X100 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 88 | Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) | 91 | Effective inside depth dimension(mm) | 61 |
Effective inside height dimension(mm) | 96 | JAN Code | 4963189411448 | Order Code | 439-9382 |
Vous vous trouvez sur la page de Bucket Mouth - Casier de rangement, le numéro d'article est le suivant: BM-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BM-100.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.