Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LG-620
Référence pièce
|
---|
LG-620 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) | Mass (g) | Details Type | Effective Inner Dimensions, Frontage (mm) | Effective inside depth dimension (mm) | Effective inside height dimension (mm) | Maximum Number of Frames | JAN Code | Order Code | Features | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.46 € | 1 | 6 jours | 629X129X50 | 555 | Long Type | 620 | 120 | 45 | 4 | 4963189154727 | 356-8831 | Perfect for long articles. Comes with a handle. | Partition: 3 pcs |
Loading...
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Mallette de pièces | Main Body Material | Polypropylene (PP) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Casier de rangement long (cloisons amovibles), le numéro d'article est le suivant: LG-620.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LG-620.
Configurer
Propriétés de base
Type
External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm)
Mass(g)
Details Type
Effective Inner Dimensions, Frontage(mm)
Effective inside depth dimension(mm)
Effective inside height dimension(mm)
Maximum Number of Frames
JAN Code
Order Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LG-500 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) | Mass (g) | Details Type | Effective Inner Dimensions, Frontage (mm) | Effective inside depth dimension (mm) | Effective inside height dimension (mm) | Maximum Number of Frames | JAN Code | Order Code | Features | Accessory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.65 € | 1 | 6 jours | 513X109X44 | 325 | Standard Type | 500 | 100 | 40 | 3 | 4963189146999 | 423-9890 | Perfect for long articles. | Partition: 2 pcs |