Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FC-LL
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Mallette de pièces | External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) | 286×205×50 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 393 | Maximum Number of Frames | 16 | Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm) | 279×186×43 |
Conditions of Use | Heat resistance temperature: 120°C, Cold resistance temperature: -20°C | JAN Code | 4963189143356 | Order Code | 402-8732 |
Features | Partitions on longitudinal direction are fixed, while they are freely adjustable in the lateral direction. The base has large rounded corners to make it easy to take out objects. | Main Body Material | Polypropylene (PP) | Accessory | Partition Plate |
Vous vous trouvez sur la page de Casier libre, le numéro d'article est le suivant: FC-LL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FC-LL.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles