Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-1200ND |
C-800ND |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) | Mass (g) | Effective Inner Dimensions, Frontage (mm) | Effective inside depth dimension (mm) | Maximum Number of Frames | JAN Code | Order Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.47 € | 5 | Disponible | 6 jours | 255×190×40 | 400 | 245 | 175 | 36 | 4963189175968 | 402-8708 | |
11.33 € 5.33 € | 1 |
Jour même
Stock | 205×145×40 | 240 | 196 | 131 | 21 | 4963189175944 | 402-8716 |
Loading...
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Mallette de pièces | Effective inside height dimension(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Partitions on longitudinal direction are fixed, while they are freely adjustable in the lateral direction. Partitions can be adjusted in 3.2 mm increments. Lid can be opened and closed with one touch. | Main Body Material | Polypropylene (PP) | Partition material | Polypropylene (PP) |
Stopper material | Polycarbonate | Lid Material | Polycarbonate | Accessory | Partition Plate |
Configurer
Stock
Propriétés de base
External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm)
Mass(g)
Effective Inner Dimensions, Frontage(mm)
Effective inside depth dimension(mm)
Maximum Number of Frames
JAN Code
Order Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles