Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1783-22
Référence pièce |
---|
1783-22 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Mass (g) | Features | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
196.15 € | 5 jours | 2340 | Thin claw type two-arm universal puller. Capable of a wide variety of pulling operations such as on bearings, pulleys, gears, and terminals. Has excellent spindle machining accuracy and supports smooth operation. | Dedicated Special Steel |
Loading...
Product Type | Extracteur de pignon | Applicable Pulley(mm) | 220 | Claw Reach Length(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Main Body, Related Products | Corps principal | Fracture Load(kN) | 49.0 | Details Type | 2 pc Claw |
JAN Code | 4000896136063 | Trusco Code | 439-2493 |
Vous vous trouvez sur la page de Extracteur universel (2 griffes), le numéro d'article est le suivant: 1783-22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1783-22.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.