• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Extracteur universel (3 griffes)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1789-9
1789-16
1789-22
1789-32
1789-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

249.60 €

1 6 jours 908029.44000896147427439-2701910

373.02 €

1 6 jours 16013049.04000896136070439-26632550

444.79 €

1 6 jours 22017049.04000896136087439-26713600

906.58 €

1 6 jours 320260117.64000896147731439-26807500

918.20 €

1 6 jours 400320117.64000896147748439-26988000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Extracteur de pignon Main Body, Related Products Corps principal Details Type 3 pc Claw
Features Thin claw type three-arm universal puller. Capable of a wide variety of pulling operations such as on bearings, pulleys, gears, and terminals. Has excellent spindle machining accuracy and supports smooth operation. Material Dedicated Special Steel

Assistance technique