Manche gravé à la main

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AK-8H
AK-10H
AK-13H
AK-16H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatible Shank Square
(mm)
Dimensions of Compatible Letters
(mm)
JAN Code Trusco Code

86.55 €

1 Disponible 6 jours 834582374302608363-3551

86.55 €

1 Disponible 9 jours 104・54582374302615363-3560

86.55 €

1 Disponible 9 jours 136・84582374302622363-3578

86.55 €

1 Disponible 6 jours 1610・134582374302639363-3586

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Marquage de précision Mass(g) 200 Features Standard hand engraving is possible. Since the engraving part is not held by hand, stronger and deeper engravings are possible. Relatively perpendicular engravings are also possible. When engraving, safe engraving is possible without jumping. The handle shaft is bent for easy engraving.
Head/Shaft Material Alloy Grip Material Resin

Assistance technique