Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1000-4H
Product Type | Outil de pose de bride | Applicable Pipe Outer Diameter (millimeters) | 13 | Scale Type | Pour le type millimètre |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4562158250011 | Trusco Code | 253-8245 | Mass(g) | 910 |
Features | A dedicated tool for flexible tube 3-thread caulking (hammer type). Caulking work can be confirmed at the punching groove without having to remove the flex. | Application | Dedicated tools for use with special 3-tier caulked flexible stainless steel tube. |
Vous vous trouvez sur la page de Outil à emboutir pour tuyau flexible, le numéro d'article est le suivant: K1000-4H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1000-4H.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles