Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E-212BS-1020
Référence pièce
|
---|
E-212BS-1020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
421.49 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 1 case (2 pcs) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type bleu | Width(mm) | 1020 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 100 | Thickness(mm) | 0.065 | Adhesiveness(N/mm) | 1.1/25 |
Color Details | Blue | JAN Code | 4571196040119 | Trusco Code | 279-0165 |
Mass(g) | 6700 | Features | This is a weak adhesive type. Because it's a polyethylene, it doesn't emit toxic gases during incineration. | Application | Surface protection for plating such as stainless steel and other metal plating, decorative plating, glass plating, resin plating and aluminum siding. |
Base Material | Polyethylene (PE) | Amount Of Content | 1 case (2 pcs) |
Vous vous trouvez sur la page de Film de protection de surface, le numéro d'article est le suivant: E-212BS-1020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E-212BS-1020.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles