Lead-Free Resin-Flux Cored Solder, EVASOL J3MRK3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J3MRK3-05
J3MRK3-06
J3MRK3-08
J3MRK3-10
J3MRK3-12
J3MRK3-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wire diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

152.37 €

1 Disponible 6 jours 0.54562155680125274-16445001 Roll

140.95 €

1 Disponible 6 jours 0.64562155680132274-16525001 Roll

275.27 €

1 Disponible 6 jours 0.84562155680149274-166110001 Roll

271.35 €

1 6 jours 14562155680156274-167910001 Roll

267.25 €

1 Disponible 6 jours 1.24562155680163274-168710001 Roll

266.08 €

1 Disponible 6 jours 1.64562155680170274-169510001 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Lead Free Product Type Soudure de filetage Flux (With Resin) Entrée
Fusing point(°C) 217 to 220 Features It is a wash-free, environmentally-friendly, non-scattering type lead-free solder. Application Optimal for precision equipment, robot soldering.
Material Alloy Composition (Tin: 96.5%, Silver: 3.0%, Copper: 0.5%) Flux MIL-RMA Class, JIS A Class Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique