Lead-Free Resin-Flux Cored Solder, EVASOL J3ESK3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J3ESK3-05
J3ESK3-06
J3ESK3-08
J3ESK3-10
J3ESK3-12
J3ESK3-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wire diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

128.42 €

1 Disponible 6 jours 0.54562155680217274-18495001 Roll

140.95 €

1 Disponible 7 jours 0.64562155680224274-18575001 Roll

275.27 €

1 Disponible 6 jours 0.84562155680231274-186510001 Roll

271.35 €

1 Disponible 6 jours 14562155680248274-187310001 Roll

267.26 €

1 Disponible 6 jours 1.24562155680255274-188110001 Roll

266.08 €

1 6 jours 1.64562155680262274-189010001 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Lead Free Product Type Soudure de filetage Flux (With Resin) Entrée
Fusing point(°C) 217 to 220 Features Scatter-proof type lead-free solder that is kind on the environment and compatible with various flame retardants. Can be soldered to flame retardants such as stainless steel (SUS304) and nickel. Application Wiring, connection of flame retardant materials, various plated components.
Material Alloy Composition (Tin: 96.5%, Silver: 3.0%, Copper: 0.5%) Flux MIL-RA Class, JIS B Class Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique