Référence fabricant: RH5016
Marque: ISHIKAWA METAL
Prix: 123.02 €
Délai de livraison: 6 jours
Wire diameter: 1.6 mm
JAN Code: 4562155670089
Trusco Code: 116-6590
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RH5016
Lead Free | × | Product Type | Soudure de filetage | Flux (With Resin) | Entrée |
---|---|---|---|---|---|
Fusing point(°C) | 183~215 | Mass(g) | 1000 | Features | Can be used to process wire up to φ0.2 mm in diameter as it does not have a slit, and is perfect for precision electronic components. There is no moisture absorption or deterioration even if it is stored for a long period of time, and the insulation of residue is well managed. Very little smoke is emitted and nearly no smell. |
Application | Wiring and connection for electric and electronic devices. | Material | Alloy Composition: Tin Proportion 50%, Zinc 50% | Flux | MIL-RA Class, JIS B Class |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Type
Wire diameter(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles