Thread Solder Super Rosin 60GXM3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60GXM3-06
60GXM3-08
60GXM3-10
60GXM3-12
60GXM3-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wire diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

103.80 €

1 Disponible 6 jours 0.64562155670225116-69135001 Roll

131.26 €

1 Disponible 6 jours 0.84562155670232116-692110001 Roll

127.88 €

1 Disponible 6 jours 14562155670249116-693010001 Roll

126.73 €

1 Disponible 6 jours 1.24562155670256116-694810001 Roll

125.67 €

1 Disponible 6 jours 1.64562155670263116-695610001 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Lead Free × Product Type Soudure de filetage Flux (With Resin) Entrée
Fusing point(°C) 183~190 Features Without flux and solder scattering, it is ideal for soldering precision electronic equipment and for automatic soldering lines. It contains A grade washless type flux with high insulation resistance value. Application For post correction in precision electronic equipment. Optimal for robot soldering work.
Material Alloy Composition: Tin Proportion 60%, Zinc 40% Flux MIL-RMA Class, JIS A Class Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique