Thread Solder Steclon (S60-08)

Thread Solder Steclon S60-08
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: S60-08

Marque: ISHIKAWA METAL

Prix: 131.26

Délai de livraison: 9 jours


Données techniques:

Wire diameter: 0.8 mm

JAN Code: 4562155670324

Trusco Code: 116-6735

Amount Of Content: 1 Roll


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S60-08

Référence pièce
S60-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wire diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Amount Of Content

131.26 €

1 Disponible 9 jours 0.84562155670324116-67351 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Lead Free × Product Type Soudure de filetage Flux (With Resin) Entrée
Fusing point(°C) 183~190 Mass(g) 1000 Features A resin flux cored solder with corrosion resistance and excellent insulation properties for flux residue. Features excellent workability and can be used for base material conventional resin flux cored solders cannot be used for. Because of a high active agent, it features excellent solderability and disperses only minimal solder grains. Suitable for hard-to-cut base materials such as nickel or stainless steel (SUS304).
Application Wiring, connection of flame retardant materials, various plated components. Material Alloy Composition: Tin Proportion 60%, Zinc 40% Flux MIL-RA Class, JIS B Class
Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique